来自原始设备制造商的认证校准

始于原厂,终于精准

从我们这里购买仪器,您可以在不影响产品质量和可靠性的前提下选择购买二手仪器。这就是为什么您可以相信我们,因为我们会在发货前校准您的设备。如果不符标准,再好的仪器又有什么价值呢?

“并非每个校准服务机构都能确保测量的准确性。为了降低测试风险,请让我们在发货前校准您的仪器。”

张新陆
电商业务拓展工程师
Keysight Used Equipment Store

50 %

公司因设备校准失效而导致项目延误

据98%

公司报告称是因为校准和设置失误、仪器误用或设备故障而造成问题

据2019年是德科技的全球调查

应用指南:
应该通过更好的测量过程来降低风险

规避风险

来自10家校准服务提供商的数据显示,除一家外,大多数服务商校准的性能指标均低于仪器规格的50%,在某些情况下,校准性能指标甚至不到25%。如果你的测试依赖于在校准过程中被忽视的关键性能指标,那么你的设备可能不符合规格。而你就无法再相信你的测试结果。这种不确定性将你的声誉置于巨大的风险之中

二手仪器到品质一流的仪器只需4个步骤

01

选择您的 Keysight 认证仪器

02

选择是否可定制

03

添加 KeysightCare 服务以获得保修和技术支持

04

装运前添加认证校准

查找您需要的二手仪器