お使いのブラウザーではキーサイト再生品ウェブサイトの使用が制限されています。
このサイトを利用するには、 Chrome, Firefox, Edge または IE11 の最新バージョンに切り替えることをご検討ください。

Keysight N9030A PXAシグナル・アナライザ、3 Hz~50 GHz(Used製品)

防衛、航空宇宙、または商業分野のアプリケーションに最適なソリューション

キーサイト・テクノロジーの次世代のN9030A PXAシグナル・アナライザは、レベルアップした高性能アナライザとして、開発およびテクノロジーの進化を推進します。N9030Aは、これまでの業務の継続、現在のプロジェクトの最適化、さらに将来の設計のための革新を支援します。

  • 優れたRF性能により、信号特性に対する新たな見解を発掘
  • テストスループットの向上と、システムに対する投資の保護
  • 従来システムを強化するための高い互換性を備えた代替機
  • 最大160 MHzの帯域幅とクラス最高の効率で解析
  • キーサイトのスマートミキサーにより、周波数解析を最大110 GHzまで拡張可能
  • リアルタイムスペクトラム解析手法を使用して、断続的信号や過渡信号をクリアに捕捉

製品の詳細情報

N9030A(Used製品)のおすすめ製品

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

現在、 N9030A の在庫はございません。

再入荷のお知らせを希望しますか?

Heart Icon 在庫状況アラートHeart Icon Find new equipment

高性能な機能

N9030A PXAシグナル・アナライザは、非常に優れた性能標準を各分野で設定しています。従来システムを容易にアップグレードおよび置き換えできる互換性を特徴として備えています。PXAの大規模な機能コレクションは、卓越した性能を念頭に置いて設計されています。最大0.19 dBの振幅確度に加えてノイズフロアを低減する革新的な手法を使用することで、-172 dBmという低い値の平均ノイズフロアを実現しています。高水準の速度を妨げることなく、高品質の測定を実現します。データ/制御インタフェースには、ギガバイトLAN、USB、およびGPIBがあります。

製品の詳細情報

目立つノイズをスペクトラム測定からフィルタリング除去

  • アナライザの低いノイズフロアは非常に正確に識別されるので、パワー測定およびスペクトラム測定からの正確な自動減算が可能です。
  • この新しいノイズフロア低減手法により、測定ノイズフロアが3 dB~10 dBも変化し、検出しにくい小信号に対する全体的な速度と確度が向上します。さらに、オプションのPXA低ノイズ入力経路により、感度パラメータが改善されています。
  • 経路へのダイレクト入力により、マイクロ波周波数におけるアナライザのノイズフロアが最大10 dB低下し、DANLの優れた測定に対応できます。

ベクトル信号解析用のダイナミックソリューション

  • Agilent 89600 VSAソフトウェアは、PXA内部で動作するか、またはリモートインタフェースを介して外部リソースとして動作します。実際に移行やアップグレードを行うときには、新しいアナライザがスムーズに現在のシステムに適合する必要があります。
  • 効率性の高いPXAは、HPおよびAgilentの旧スペクトラム・アナライザを主体とする既存テストシステムに新しいアナライザの利点を導入するために開発されました。
  • 臨機応変な構成により、PXAは、さまざまなアナライザの日常的な代替機として機能します。測定スループット、サポート範囲、テストマージンを向上させるのと同時にリスクを軽減し、移行期間を短縮します。

N9030Aハードウェア

PXAを使用すれば、テストシステム全体の再設計を問題なく回避できます。Y軸ビデオ出力、立ち上がりが高速なビデオ出力、革新的な可変周波数IF出力など、N9030Aの適応性に優れたハードウェア機能により、簡単でスムーズな移行が可能になります。このようなシームレスな機能により、テスト時間の短縮、テストステーションの削減、スループットの向上を達成することができます。

安全でない操作や校正を行う場合は、データのセキュリティー対策を強化するために、簡単にアナライザのハードウェアを取り外して、一時的に別のディスクに置き換えることができます。これにより、機密性の高いアプリケーションの安全な取り扱いや、測定器のサニタイズが容易になります。場合によって、SSDはハードディスクに交換することもできます。アップグレードが必要な場合はいつでも、アナライザのCPUを取り外すだけで済みます。オープンなWindows® XP Professionalを採用しているので、ありとあらゆるテストシステムを制御して、MATLABなどのソフトウェアを統合することができます。

最大50倍高速な掃引

掃引速度の向上は、あらゆる信号解析アプリケーションに良い影響を及ぼしています。これによって、特にサポートされるのは、信号モニタリング、低レベルスプリアスのサーチなどのアプリケーションです。既存のお客様は、ファームウェアをアップグレードするだけで掃引速度を向上させることができます。アップグレードは、測定器購入時にバンドルされています。掃引速度のこのような向上は、1 kHz以上の分解能帯域幅で利用可能です。従来の世代の約50倍の掃引速度を実現しています。

N9030A PXA – 高度なシグナル・アナライザの利点。

特長:

  • シングルコア、効率の高いプロセッサ、4 GB RAM、リムーバブルSSD
  • スペクトラム・アナライザ測定アプリケーション
  • ファインステップ・メカニカル・アッテネータ
  • 2 GB捕捉メモリを備えたデジタルプロセッサ
  • 10 MHzの解析用帯域幅
  • 高速掃引機能
  • 位相雑音性能の向上
  • ノイズフロア低減機能
  • 低周波拡張
  • リアルタイムのリンク(40 MHz帯域幅)
  • 精密な周波数基準

FAQ

Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?

  Keysight New(新品) Keysight Premium Used(プレミアム再生品) Keysight Used(認定中古品)
値引き なし 最大70%引き 最大90%引き
状態 新品 新品同様 動作確認済*
ファームウェア 最新 更新済み 現品のまま
校正 出荷前校正済 出荷前校正済 各ページ記載の通り(購入可能)
アクセサリ 新品 新品 各ページ記載の通り
保証 5年** 新品同様** 90日間(有償で延長可能)
カスタマイズ 可能 可能 可能(制約あり)

Learn more about Keysight Premium Used Here

固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。

一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。

どのようなアクセサリが付属していますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)には通常、新品と同じアクセサリと保証が付属します。

別のアクセサリを追加する可能性がありますか?

現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。

関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。

個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください

アカウントを作成して、製品の価格や在庫情報を受け取る

アカウントを作成する

Enjoy Immediate Availability and Fast Shipping With Premium Used Now

LEARN MORE

関連モデル

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら