中古Keysight PNAネットワーク・アナライザ — 900 Hz~67 GHz
Now On Sale

今すぐお求めください。セール対象のアイテムは数量限定です!

世界中でエンジニアに信頼される、卓越した精度とパフォーマンス

 

主な仕様

内蔵ポート数

2 or 4 ports

ダイナミックレンジ

Up to 136 dB

最小周波数

900 Hz

最大周波数

67 GHz

出力パワー

13 dBm

 製品情報

前例のない速度と精度のハイボリューム測定を実現

PNAネットワークアナライザーは、無比の速度と精度を提供し、大量のパッシブコンポーネントのテストに最適です。PNAをE5092Eマルチポートテストセットと組み合わせることで、迅速なバルクテストを簡単に実施できるため、効率性と柔軟性が向上します。

強力なPNAソフトウェアで設計解析を再定義

最先端のネットワーク解析ソフトウェアツールを使用して、設計の調査、特性評価、トラブルシューティングの方法を変革してください。PNAネットワークアナライザーは、アンプ、ミキサー、周波数コンバータのテストに対する高度なアプリケーションを提供し、ワークフローを最適化し、測定に対する信頼性を高めます。パルスRF、ゲイン圧縮、相互変調歪み、雑音指数アプリケーションの全ポテンシャルを活用して、設計を前例のない水準に仕上げてください。

PNA-X
  • 単一の接続で包括的な線形および非線形特性評価が可能
  • 複数の機器を1台のコンパクトな測定器に置き換え
  • 複雑で要求の厳しいアプリケーションや最先端の研究に最適

 

 

PNA
  • アンプ、ミキサー、周波数コンバータのテストにおいて業界をリードする性能
  • 複数の機器を1台のコンパクトな測定器に置き換え
  • 複雑で要求の厳しいアプリケーションや最先端の研究に最適

 

 

PNA-L
  • 設定可能なテストセットでの汎用ネットワーク解析測定
  • Sパラメータおよび基本的な非線形テストを提供
  • 受動部品、アンプ、周波数変換器のテスト用に設計
  • 基本的なアプリケーションやシンプルな測定に適したコスト効率の高いオプション

 

中古ネットワーク・アナライザ一覧

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

FAQ

Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?

  Keysight New(新品) Keysight Premium Used(プレミアム再生品) Keysight Used(認定中古品)
値引き なし 最大70%引き 最大90%引き
状態 新品 新品同様 動作確認済*
ファームウェア 最新 更新済み 現品のまま
校正 出荷前校正済 出荷前校正済 各ページ記載の通り(購入可能)
アクセサリ 新品 新品 各ページ記載の通り
保証 5年** 新品同様** 90日間(有償で延長可能)
カスタマイズ 可能 可能 可能(制約あり)

Learn more about Keysight Premium Used Here

固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。

一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。

どのようなアクセサリが付属していますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)には通常、新品と同じアクセサリと保証が付属します。

別のアクセサリを追加する可能性がありますか?

現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。

関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。

個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください

アカウントを作成して、製品の価格や在庫情報を受け取る

アカウントを作成する

Learn Oscilloscope Fundamentals and Get the Most out of Your Equipment

Learn more

お問い合わせ

キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

戻る

キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:

0120-421-345

自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。

受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)

または、計測お客様窓口までお問い合わせください

サポート