お使いのブラウザーではキーサイト再生品ウェブサイトの使用が制限されています。
このサイトを利用するには、 Chrome, Firefox, Edge または IE11 の最新バージョンに切り替えることをご検討ください。

Used製品 ロジック・アナライザ

再生品のウェブサイトは現在英語でのみ利用可能、価格はアメリカ合衆国では米ドルです。国により価格は異なります。

ロジック・アナライザにより、多くのチャネルを使用してデジタル回路またはシステムの複数の信号を同時に確認することができます。複雑なデジタルシーケンスにトリガをかけて、大量のデジタルデータを捕捉し、タイミングダイアグラムやプロトコルデコードに変換することができます。ベンチトップ型、ポータブル、モジュール式のロジック・アナライザをご覧ください。

Popular Model Families

    Showing 4 results
    • 新品同様の状態
    • アップデートされたファームウェア
    • フル校正
    • 新品のアクセサリ
    • 新品同様の保証
    • カスタマイズ可能

    詳細はこちら

    • 最大約90 %値引き
    • 完全に動作
    • 校正済みまたはテスト済み
    • 30日間の保証
    • カスタマイズなし
    • 限定的な国への発送

    詳細はこちら

    製品概要 詳細を見る
    TTL Data Pod and Lead Set

    Logic Analyzer Configuration

    • 15-inch (38.1 cm) color display with touch screen available
    • 68-channel portable logic analyzer with up to 32 M acquisition memory depth
    • Comprehensive single-ended signal support, threshold is adjustable in -5 V to 5 V (10 mV increments)
    • 48-channel pattern generator with up to 300 MVector/s speed and 16 M vector depth

    Timing Analysis (Asynchronous Sampling)

    • 4 GHz (250 ps) timing zoom with 64 K memory
    • 1.0 GHz / 500 MHz (half / full-channel) conventional timing with deep memory
    • 500 MHz transitional timing

    State Analysis (Synchronous Sampling)

    • State clock rates up to 450 MHz
    • Data rates: up to 500 Mb/s
    • Automated threshold/sample position setup for accurate measurements on high-speed buses
    • Simultaneous eye diagrams on all channels identify problem signals quickly

    Configuration Considerations

    • Selectable memory depths: 1 M, 4 M, 16 M, 32 M
    • Compatible with 40-pin logic analyzer probes. Probes are ordered separately. Keysight’s Probe Recommendations
    • Pattern Generator clock and data pods are ordered separately Pattern Generator Pods
    TTL Data Pod and Lead Set

    Adding options and accessories may impact shipping times

    本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください

    製品概要 詳細を見る

    Logic analyzer configuration

    • 136 channels, 350 MHz state, 12.5 GHz timing zoom, 2.5 GHz timing, 2 Mb depth standard
    • 15-inch (38.1 cm) color, touch-screen display for viewing and quickly navigating large numbers of signals and buses
    • built-in removable SSD drive, USB 3.0 ports, and LAN for fast data transfer and storage of large amounts of data
    • 1.4 GHz trigger sequencer to ensure high-speed events are captured

    Timing analysis (asynchronous sampling)

    • up to 2.5 GHz / 5.0 GHz / 10GHz (full- / half- / quarter-channel) timing for capturing signal activity at high resolution
    • up to 128 Mb / 256 Mb / 512Mb (full- / half- / quarter-channel) deep memory for identifying the root cause of a problem and symptom widely separated in time
    • 12.5 GHz (80 ps) timing zoom with 256K memory depth for analysis of the trigger event with high resolution

    State analysis (synchronous sampling)

    • state data rates up to 1.4 Gb/s, state clock rates up to 700 MHz for high-speed data capture
    • automated threshold / sample position setup for accurate measurements on high-speed buses
    • simultaneous eye diagrams on all channels for quick identification of problem signals

    Configuration considerations (probes and additional software ordered separately)

    • Select from a wide variety of single-ended and differential general purpose and application-specific probes.
    • Add application software for insight to debug, analyze and optimize your system’s operation.
    • Purchase the speed and memory depth capability you need today and upgrade as your needs evolve. Use 16864AU to upgrade an existing 16864A.

    Adding options and accessories may impact shipping times

    本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください

    製品概要 詳細を見る

    The S5040A Appliance is enabled by Keysight’s powerful O-RAN focused tools and is purpose built to construct, play, capture, and measure O-RAN traffic over 10 Gbps / 25 Gbps (fronthaul) Ethernet interfaces. Out of the box integration of the U5040B Open RAN Studio software with Keysight’s industry leading PathWave Signal Studio and 89600 VSA software enables sophisticated 5G signal creation and easy capture, extraction, and export of IQ vectors – for advanced modulation analysis of received RF / mmWave signals and radio performance

    • The S5040A and Open RAN Studio provide a test environment that integrates with Keysight tools, in both RF and Protocol Domains, to completely exercise an O-RAN CUS compliant Radio Unit (O-RU).
    • Signal Studio Pro for 5G NR creates 3GPP compliant 5G NR waveforms for emulation through Open RAN Studio to an O-RU / DUT and subsequent transmission to a downstream signal analyzer, DUT, or compliant UE.
    • The S5040A Open RAN Studio Player and Capture Appliance incorporates UltraScale FPGA hardware to accelerate five powerful tools to construct, play, capture, measure, and extract IQ vectors for split option 7.2x O-RAN traffic.
    • Emulate a DU and generate test vectors against an O-RU
    • Capture Tx & Rx bidirectional eCPRI message flows between the DU and O-RU over the O-RAN interface
    • Timestamps, decode and visualizes O-RAN protocol information and enables measurements in both protocol and RF / mmWave domains
    • Optional IQ Extractor reconstructs a time domain IQ file from an O-RAN trace capture, enabling advanced modulation measurements with 89600 VSA software.
      • 89600 VSA for 5G NR may optionally receive captured IQ vectors from the S5040A and the Open RAN Studio IQ Extractor to perform 5G NR modulation and radio performance measurements

    Adding options and accessories may impact shipping times

    本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください

    製品概要 詳細を見る
    016INCREASE ACQUISITION MEMORY DEPTH TO 16 MB
    02GINCREASE MAXIMUM STATE SPEED TO 2.5 GHZ

    State analysis (synchronous sampling)

    • Up to 200M deep.
    • Two data rate options: 4Gb/s on 68 ch with 2.5Gb/s on 132 ch, or 2.8Gb/s on 68 ch with 1.4Gb/s on 132 ch
    • Reliable measurements on eye openings as small as 100 ps by 100 mV

    Timing analysis (asynchronous sampling)

    • Up to 200 ps (5 GHz), 400 M sample deep conventional and transitonal timing analysis (2.5 GHz full-channel / 5 GHz half-channel)
    • 12.5 GHz (80 ps) TimingZoom with 256 K memory

    The Keysight U4154A AXIe-based logic analyzer module provides reliable measurements on high-speed digital systems operating up to 4 Gb/s with eye openings as small as 100 ps by 100 mV. 12.5 GHz Timing Zoom with 256K sample memory gives you simultaneous state and high-resolution timing measurements covering a time span of 20 us. Eye scan provides an overview of signal integrity information on all channels in a matter of minutes. 200 M samples of available memory ensure you capture enough system activity to troubleshoot complex systems.

    Adding options and accessories may impact shipping times

    本モデルのカスタマイズバージョンをご希望の場合は、 カスタム見積もり カスタム見積もりをご請求ください

    Didn't Find What You Were Looking for?

    Try searching for a new solution to find exactly what you're looking for.

    現在、オファーの在庫はございません。

    再入荷のお知らせを希望しますか?

    Heart Icon 在庫状況アラートHeart Icon Find new equipment

    Select up to 3 instruments to compare

    Cancel
    Select another instrument to compare
    Starting at
    Select another instrument to compare
    Starting at
    Select another instrument to compare
    Starting at

    Enable Notifications

    In order to use this feature, you need to enable notifications.

    Manage notification preferences

    USD


    戻る

    How can we help you?

    Technical Question

    • Product selection
    • Configuration assistance
    • Application support

    Sales Question

    • Warranty extensions
    • Calibration plans
    • Additional software options
    • Education discounts

    戻る
    Keysight Used
    Keysight
    構成: 無し
    配送: 限られた国のみ
    保証: 90日間
    アクセサリ: 含まれていません

    戻る
    Keysight Used

    product image

    概要

    構成:
    配送:
    週間以内にUnited Statesへ発送します。
    サポート: -
    アクセサリ:
    資料ダウンロード:
    Details
    Payment
    Review
    Billing Address
    Shipping Address
    次に

    Payment

    Model
    Est. Tax

    Taxes are estimated, where applicable the final amount will be displayed on your sales order acknowledgement.

    Shippingfree shipping
    Credit Card Discount (5%)
    Total
    次に

    Order Review

    Model
    Price
    Est. Tax

    Taxes are estimated, where applicable the final amount will be displayed on your sales order acknowledgement.

    Shippingfree shipping
    Credit Card Discount (5%)
    Total
    Billing Address
    Shipping Address
    Payment Method
    By clicking the Place Order button, you agree to Keysight's Terms of Sale and Privacy Policy. If you have a separate agreement with Keysight covering the purchase of products referenced in this order, the terms of the separate agreement will apply to this order.