戻る

Used Equipment Store

Account Benefits

Get a customised view of the Used Equipment Store

Manage your details to get quick responses by the team

Stay up-to-date on specials, price and availability

Already have an account? Log In

Create Your Account

x

販売中のベクトル・ネットワーク・アナライザ:キーサイトのE5071C ENA、9 kHz~20 GHz(Used製品)

お手持ちのE5071Cを今すぐ手に入れましょう!

世界中のエンジニアが、キーサイトの測定機能の拡張やテスト精度の向上に信頼を寄せています。

製品の詳細情報

E5071C(Used製品)のおすすめ製品

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

主な仕様

内蔵ポート数

2または4ポート

ダイナミックレンジ

123 dB

最小周波数

9 kHz

最大周波数

20 GHz

出力パワー

10 dBm

高品質のバルク測定

E5071Cモデルは、大量のパッシブコンポーネントのテストに最適なツールで、非常に優れた測定機能を備えています。E5092E マルチポート・テスト・セットと組み合わせて使用すれば、この独自のENAをさらに活用できます。この組み合わせではバルクテストが可能で、柔軟性が増します。

最新のE5071C ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア

  • 詳細な調査/解析の実行
  • トラブルシューティング用のデータの容易な作成
  • 3種類の高度な解析モードによる測定の簡素化

E5071C-010タイムドメイン解析

このソフトウェア機能は、タイムドメインの伝送/反射応答を表示します。このため、チューニングフィルター、伝送ライン、ケーブルの解析や、フィクスチャからの不要な応答の除去が容易です。

E5071C-TDR拡張タイムドメイン解析

高速シリアルインターコネクト解析の実行最新のインタフェース、タイムドメイン測定、アイダイアグラムテストの活用

E5071C-008周波数オフセットモード

信号源とレシーバーの周波数をさまざまな値に設定することによる高調波歪みの生成ミキサー/周波数コンバーター測定の容易な実行

FAQ

Keysight Used(認定中古品)とKeysight Premium Used(プレミアム再生品)の違いは何ですか?

  Keysight New(新品) Keysight Premium Used(プレミアム再生品) Keysight Used(認定中古品)
値引き なし 最大70%引き 最大90%引き
状態 新品 新品同様 動作確認済*
ファームウェア 最新 更新済み 現品のまま
校正 出荷前校正済 出荷前校正済 各ページ記載の通り(購入可能)
アクセサリ 新品 新品 各ページ記載の通り
保証 5年** 新品同様** 90日間(有償で延長可能)
カスタマイズ 可能 可能 可能(制約あり)

Learn more about Keysight Premium Used Here

固有のニーズに合わせてユニットを構成することができますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)は通常、カスタマイズが可能です。Keysight Premium Used(プレミアム再生品)の大部分は、お客様の必要に応じて構成することができます。費用を追加すれば、オプションを追加できます。
Keysight Premium Used(プレミアム再生品)のカスタマイズにより、製品の納期やリードタイムが変わる場合があります。

一部のキーサイトのUsed製品は、カスタマイズできません。製品ページのお問い合わせオプションを使用して、eストアチームにご確認ください。

どのようなアクセサリが付属していますか?

Keysight Premium Used(プレミアム再生品)には通常、新品と同じアクセサリと保証が付属します。

別のアクセサリを追加する可能性がありますか?

現在、提供しているアクセサリは、リストに掲載されているものだけです。それ以外のアクセサリは、キーサイトのUsed製品またはKeysight Premium Used(プレミアム再生品)のユニット購入時に追加料金で別途購入することができます。

関心のあるアクセサリやサポートをコメント欄に記入してください。

個別注文、または購入後の注文については、最寄りのキーサイト営業所、またはキーサイト代理店までお問い合わせください

アカウントを作成して、製品の価格や在庫情報を受け取る

アカウントを作成する

Learn Oscilloscope Fundamentals and Get the Most out of Your Equipment

Learn more

関連モデル

  • 新品同様の状態
  • アップデートされたファームウェア
  • フル校正
  • 新品のアクセサリ
  • 新品同様の保証
  • カスタマイズ可能

詳細はこちら

  • 最大約90 %値引き
  • 完全に動作
  • 校正済みまたはテスト済み
  • 30日間の保証
  • カスタマイズなし
  • 限定的な国への発送

詳細はこちら

お問い合わせ

キーサイトの再生品の購入についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

戻る

キーサイト・テクノロジーお問い合せフリーダイヤル:

0120-421-345

自動音声ガイダンスに従って、1を押してください。

受付時間:
9:00-12:00、13:00-17:00(土日祭日を除く)

または、計測お客様窓口までお問い合わせください

サポート